RF drukknop gallery 2 toetsen WXF092
EAN-nummer
3250618504040
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accesoires
-
Inbouwkader 12 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Functies
-
Met kamerthermostaatNee
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-kleur9010
-
MateriaalKunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2019-05-23
PDF3,53 MB -
Productbijlage
Productbijlage International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-07
PDF120,81 kB
Meer documentatie