The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten
    • GT5513139011
    EAN-nummer
    4012740033244
    Verpakking
    1 Stuk
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten

    Buitenhoek voor GT, 55x130mm, zwart RAL9011 GT5513139011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Buitenhoek voor GT, 55x130mm, zwart RAL9011

    GT5513139011

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Referenced by

    • GT5513109011

      Kabelgoot GT, 55x130mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      62 mm
    • Breedte
      145 mm
    • Meting a
      43,5 mm
    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      70 - 140
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­perfo­ratie
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK09
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      GT 55x130

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking system GT55 in PVC (English)
    PDF
    420,27 kB
    REACH declaration GT5513139011
    PDF
    RoHS report GT5513139011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GT5513139011 | Hager Belgium

      Afbeelding GT5513139011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GT5513139011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GT5513139011

      Productdatablad nl-NL 2026-05-12

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GT5509039016 - Buitenhoek voor GT/GTH, 55x90mm, wit RAL9016
      GT5509039016
      Buitenhoek voor GT/GTH, 55x90mm, wit RAL9016
    • 2
      GT5516209011 - Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, zwart RAL9011, PVC
      GT5516209011
      Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, zwart RAL9011, PVC
    • 3
      GT5516209016 - Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, PVC
      GT5516209016
      Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, wit RAL9016, PVC
    • 4
      GT5513109016 - Kabelgoot GT, 55x130mm, wit RAL9016, PVC
      GT5513109016
      Kabelgoot GT, 55x130mm, wit RAL9016, PVC
    • 5
      GT5516259016 - Vlakke hoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016
      GT5516259016
      Vlakke hoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België