Kabelgoot GT, 55x130mm, zwart RAL9011, PVC GT5513109011
Ook verkrijgbaar in
Configureer het product
Tools nl-BE 2026-10-29
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Data-contactdoos 8 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 2 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek 1 producten beschikbaar -
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte57 mm
-
Breedte134 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5828-5828 mm²
-
Aantal deksels2
-
breedte deur 145 mm
-
Deur 245 mm
-
breedte deur 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)24
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)13
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieDirect 45 mm
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
-
RAL-kleur9011
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Bedrijfstemperatuur-5 -+60 °C
-
KabelgootverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Aantal scheidingswanden2
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GT5513109011
Kabelgoot GT, 55x130mm, zwart RAL9011, PVC
PDF -
Tools
Tools nl-BE 2026-10-29
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Lastenboeken
Beschrijving van de kabelgoot: PVC kabelgoten in zwarte kleur RAL 9011, met afmetingen van 55 × 130 mm, voorzien van twee compartimenten en uitgerust met twee clipsbare deksels die vlak aansluiten op de sokkel.
De kabelgoten zijn rechthoekig en symmetrisch van vorm.
Ze zijn van het type GT, merk Hager of gelijkwaardig.
Schakelmateriaal van het formaat 45 mm wordt bevestigd door het rechtstreeks in de sokkel te clipsen.
Kenmerken van de kabelgoten:
- De kabelgoten zijn voorzien van een folie en bieden een optimale bescherming tijdens de werken.
- Ze zijn gecertificeerd volgens EN 50085 1 en EN 50085 2 1 (NF).
- Brandgedrag: UL 94 klasse V0.
- Moeilijk ontvlambaar (klasse M1).
- Temperatuurbestendig van -25 °C tot +65 °C.
- Slagvastheid: gelijkwaardig aan IK08 voor het volledige systeem en IK09 voor de sokkel met deksel.
- Vormstukken zijn vervaardigd uit PC/ABS..
Plaatsing / uitvoering:
De kabelgoten worden stevig bevestigd met schroeven en pluggen.
Ze worden horizontaal en zijdelings uitgelijnd met behulp van langwerpige gaten in de bodem van de sokkel.
Toebehoren:
Alle richtingsveranderingen worden uitgevoerd met vormstukken van dezelfde fabrikant.
De hoeken hebben een variabele geometrie: de binnenhoeken van 82° tot 140°, de buitenhoeken van: 70° tot 140°.
Een eindstuk, frontaal of zijdelings op de sokkel te monteren, alsook de hoeken en T stukken, bedekken zowel de sokkel als het deksel.
De vormstukken kunnen worden gemonteerd vóór of na montage van het deksels.
Dankzij twee geïntegreerde koppelstukken in het profiel kunnen meerdere sokkels perfect worden uitgelijnd en is montage door één persoon mogelijk. IP40 wordt enkel gewaarborgd als de hulpstukken dezelfde zijn als de fabrikant van de profielen. De kabelgoten zijn compatibel met alle schakelapparatuur 45mm op de markt.
Een dekselafdichting verbergt eventuele openingen tussen twee deksels of tussen het schakelmateriaal en het deksel.
De sokkelafdichting maskeert eventuele openingen tussen twee sokkels.
Hoogte: 57 mm
Breedte: 134 mm
Lengte: 2000 mm
Aantal deksels: 2
breedte deur 1: 45 mm
Deur 2: 45 mm
breedte deur 3: 0 mm
Binnendoorsnede: 5828-5828 mm²
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten): 24
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten): 13
Compatibel formaat voor apparaatinstallatie: Direct 45 mm
Bodemperforatie: Ja
Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling: Onbehandeld
Halogeenvrij: Nee
Kleur: Zwart
RAL-kleur: 9011
Slagvastheid IK: IK08
Beschermingsgraad IP: IP4X
Kabelgootverbinding: Voorgemonteerd met koppelingen
Met kabelhouders: Nee
Aantal kabelhouders per meter: 0
Aantal scheidingswanden: 2
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...