NewVegaD opbouwverdeelkast 1200x550x193, 7 rijen 168 mod. met doorzichtige deur FD72CN

EAN-nummer
3250612548491
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
  • Verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat 2 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 20 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    4
Instal­la­tie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    7
  • Aantal rijen
    7
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Mate­riaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    168
Afme­tingen
  • Hoogte
    1200 mm
  • Breedte
    550 mm
  • Diepte
    193 mm
  • Aantal breed­te-eenheden
    24
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Soort hand­greep
    Schar­nie­rende hand­greep
  • Deuris trans­pa­rant
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Metaal, Kunststof
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veiligheid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vastheid IK
    IK08
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten