![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D FD00M1
EAN-nummer
3250617860611
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Handboek
Handboek en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBHandboek en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBHandboek fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBHandboek fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Conformiteitsverklaring International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Meer documentatie