The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega D verdeel­kast
    • FD00A3
    EAN-nummer
    3250617860376
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega D verdeel­kast

    Scheidingsschot - vega D FD00A3

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Scheidingsschot - vega D

    FD00A3

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      9 mm
    • Breedte
      535 mm
    • Diepte
      127 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00A3
    PDF
    RoHS report FD00A3
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FD00A3 | Hager Belgium

      Afbeelding FD00A3

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FD00A3 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FD00A3

      Scheidingsschot - vega D

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR light)

      PDF
      10,54 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TN713 - Set van 4 patchsnoeren 0,5 m
      TN713
      Set van 4 patchsnoeren 0, 5 m
    • 2
      BA7A100030 - Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
      BA7A100030
      Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
    • 3
      KJ160A - Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²
      KJ160A
      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²
    • 4
      FD22TN - Doorzichtige deur voor vega D FD22XX/FU22XX
      FD22TN
      Doorzichtige deur voor vega D FD22XX/FU22XX
    • 5
      FZ449 - Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel
      FZ449
      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België