The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega D verdeel­kast
    • FD00A1
    EAN-nummer
    3250617860352
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega D verdeel­kast

    Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D FD00A1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D

    FD00A1

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00A1
    PDF
    RoHS report FD00A1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FD00A1 | Hager Belgium

      Afbeelding FD00A1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FD00A1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FD00A1

      Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR light)

      PDF
      10,54 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FD62PN - Volle deur voor vega D FD62XX/FU62XX
      FD62PN
      Volle deur voor vega D FD62XX/FU62XX
    • 2
      FD00M1 - Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D
      FD00M1
      Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D
    • 3
      FD00M3 - Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D
      FD00M3
      Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D
    • 4
      UZ25V1 - Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)
      UZ25V1
      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)
    • 5
      FD00S4 - Slot met sleutel nr 405 - vega D
      FD00S4
      Slot met sleutel nr 405 - vega D

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België