![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D FD00M3
EAN-nummer
3250617860635
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte140 mm
-
Breedte434 mm
-
Diepte1,20 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Handboek
Handboek en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBHandboek en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBHandboek fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBHandboek fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Conformiteitsverklaring International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Meer documentatie