The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega D verdeel­kast
    • FD32CN
    Hager vega D opbouwverdeelkast FU32CN (600x550x193) met transparante deur biedt veilige en nette verdeling voor woning en utiliteit. 3 rijen/72 modules (24 per rij) op 3 DIN-rails, 2 velden breed, nominale stroom 160 A. IP40, IK08 en isolatieklasse II voor betrouwbare bescherming. Opbouwmontage, 4 invoeren. Metaal/kunststof in RAL9010 helderwit. Zonder slot. Ideaal voor overzichtelijke, ruimtebesparende bekabeling.
    EAN-nummer
    3250612548453
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega D verdeel­kast

    vega D opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met doorzichtige deur FD32CN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-03-10

    Gereedschap openen

    Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    vega D opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met doorzichtige deur

    FD32CN

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (22)
    • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar
    • Monta­ge­plaat 2 producten beschikbaar
    • Adapter voor appa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen alge­meen 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Monta­ge­plaat
    • Adapter voor appa­ra­tuur
    • Toebe­horen alge­meen
    • Docu­ment­houder
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Code­rings­stroken
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Venti­la­tie­plaat
    • Sluitsys­teem
    • Verdeel­klemmen
    • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • FD00A3

      Scheidingsschot - vega D

      € 0,00  / *
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • ZZ42BS

      € 0,00  / *
    • FD00M3

      Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00M1

      Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00G1

      Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00T2

      Set van 4 halogeenvrije kabelkanalen hor. 80x30mm - vega D

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FD00P4

      Set van 2 zijdelingse afdekplaten + dichtingen - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00P2

      Invoerplaat met soepele kabelingangen

      € 0,00  / *
    • FD00P1

      Kabelingangsplaat - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00A1

      Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D

      € 0,00  / *
    • FD32TN

      Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX

      € 0,00  / *
    • FD32PN

      Volle deur voor vega D FD32XX/FU32XX

      € 0,00  / *
    • FD00F1

      Koppelingsset horizontaal/verticaal - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00P5

      2 ventilatieroosters vega D

      € 0,00  / *
    • FD00S4

      Slot met sleutel nr 405 - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00S1

      Slot met sleutel 1242E - vega D

      € 0,00  / *
    • KJ160A

      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²

      € 0,00  / *
    • FD00F3

      Bevestigingsbeugel kabels - vega D

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      3
    • Aantal rijen
      3
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      72
    Afme­tingen
    • Hoogte
      600 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      193 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      24
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Soort hand­greep
      Schar­nie­rende hand­greep
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Slag­vastheid IK
      IK08
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD32CN
    PDF
    RoHS report FD32CN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FD32CN | Hager Belgium

      Afbeelding FD32CN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FD32CN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FD32CN

      NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met doorzichtige deur

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure | Hager Belgium

      Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure

      Wall / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      7,44 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,26 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,26 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,26 MB
      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
    • Tools

      Afbeelding Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter | Hager Belgium

      Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter

      Tools nl-BE 2026-09-07

      URL
      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TN713 - Set van 4 patchsnoeren 0,5 m
      TN713
      Set van 4 patchsnoeren 0, 5 m
    • 2
      VZ02MM - Bevestigingssteun VDI
      VZ02MM
      Bevestigingssteun VDI
    • 3
      TN714 - 1 patchsnoer 1 m
      TN714
      1 patchsnoer 1 m
    • 4
      TN002S - Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
      TN002S
      Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
    • 5
      UZ01V1 - Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)
      UZ01V1
      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België