The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega D verdeel­kast
    • FD32PN
    EAN-nummer
    3250612513055
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega D verdeel­kast

    Volle deur voor vega D FD32XX/FU32XX FD32PN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Volle deur voor vega D FD32XX/FU32XX

    FD32PN

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • Docu­ment­houder
    • FZ450

      Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43

      € 0,00  / *
    • FZ449

      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

      € 0,00  / *
    • FD00S4

      Slot met sleutel nr 405 - vega D

      € 0,00  / *
    • FD00S1

      Slot met sleutel 1242E - vega D

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FD32BN

      NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193, 3 rijen 72 mod. met volle deur

      € 0,00  / *
    • FD32CN

      NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193, 3 rijen 72 mod. met doorzichtige deur

      € 0,00  / *
    • FU32BN

      NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      550 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      35 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41
    Uitrus­ting
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FD32PN
    PDF
    RoHS report FD32PN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FD32PN | Hager Belgium

      Afbeelding FD32PN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FD32PN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FD32PN

      Volle deur voor vega D FD32XX/FU32XX

      PDF
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FD62PN - Volle deur voor vega D FD62XX/FU62XX
      FD62PN
      Volle deur voor vega D FD62XX/FU62XX
    • 2
      FD00M1 - Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D
      FD00M1
      Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D
    • 3
      FD00M3 - Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D
      FD00M3
      Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D
    • 4
      UZ25V1 - Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)
      UZ25V1
      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)
    • 5
      FD00S4 - Slot met sleutel nr 405 - vega D
      FD00S4
      Slot met sleutel nr 405 - vega D

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België