Vega D inbouw 3R 72M volle deur • FU32BN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Verdeel­kast
            • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
            • vega D
            • FU32BN
            FU32BN - NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur
            FU32BN - NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur

            NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur

            FU32BN

            FU32BN - NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur
            FU32BN - NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur
            • Verdeel­kast

            NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur FU32BN

            EAN-nummer
            3250612710843
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
            • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar
            • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
            • Sluitsys­teem 2 producten beschikbaar
            • Code­rings­stroken 1 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 6 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Verdeel­klemmen
            • Kabel- en buis­in­voer
            • Deur/­be­die­nings­pa­neel
            • Sluitsys­teem
            • Code­rings­stroken
            • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
            • Docu­ment­houder
            • Monta­ge­toe­be­horen
            • Monta­ge­plaat
            • KJ160A

              Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00P1

              Kabelingangsplaat - vega D

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00P2

              Invoerplaat met soepele kabelingangen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD32PN

              Volle deur voor vega D FD32XX/FU32XX

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD32TN

              Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00S1

              Slot met sleutel 1242E - vega D

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00S4

              Slot met sleutel nr 405 - vega D

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00A1

              Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00F3

              Bevestigingsbeugel kabels - vega D

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FZ794

              Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ25V2

              Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ405N

              Hollewandmontageset, Volta of Inbouwveldverdeler

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00M1

              Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FD00M3

              Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Aanslui­ting
            • Aantal leidin­gin­voe­ringen
              4
            Instal­la­tie, montage
            • Geschikt voor buiten­ge­bruik
              Nee
            • Gemon­teerd op
              Inbouw­mon­tage
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              160 A
            Uitrus­ting
            • Aantal DIN-rails
              3
            • Aantal rijen
              3
            • Aantal velden in de breedte
              2
            • Met slot
              Nee
            • Heeft N -klem­men­blok
              Nee
            • Heeft aarde-­klem­men­blok
              Nee
            • Mate­riaal monta­ge­plaat
              Nee
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              72
            Afme­tingen
            • Hoogte
              687 mm
            • Breedte
              600 mm
            • Diepte
              150 mm
            • Inbouw­breedte
              550 mm
            • Inbouw­diepte
              150 mm
            • Aantal breed­te-eenheden
              24
            Deksel, deur
            • Aantal kast­deuren
              1
            • Deuris trans­pa­rant
              Nee
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Metaal, Kunststof
            • RAL-­kleur
              9010
            • Kleur
              Helderwit
            Veiligheid
            • Bescher­mings­klasse
              Isola­tie­klasse II
            • Slag­vastheid IK
              IK08
            • Bescher­mings­graad IP
              IP40
            • Type slot
              Zonder slot

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration FU32BN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FU32BN (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding FU32BN | Hager Belgium

              Afbeelding FU32BN

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2020-01-01

              PDF
              11,99 MB
            • BIM Revit objecten

              Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,28 MB
              Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,31 MB
              Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vega D. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System hosted-V2021

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,28 MB
              Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System no hosted-V2021

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,26 MB
              Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System hosted-V2021

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System no hosted-V2021

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,27 MB
            • Handboek

              Afbeelding Handboek en-GB 2023-07-07 | Hager Belgium

              Handboek en-GB 2023-07-07

              PDF
              11,76 MB
              Afbeelding Handboek fr-FR 2023-09-11 | Hager Belgium

              Handboek fr-FR 2023-09-11

              PDF
              11,49 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

              PDF
              190,72 kB
            Meer documentatie

            Reserveonderdeel

            Meer toebehoren

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              BA7A100030 - Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
              BA7A100030
              Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
            • 2
              BA7A80030 - Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
              BA7A80030
              Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
            • 3
              FD22BN - NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met volle deur
              FD22BN
              NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193, 2 rijen 48 mod. met volle deur
            • 4
              FD22CN - NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur
              FD22CN
              NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193, 2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur
            • 5
              FD32BN - NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met volle deur
              FD32BN
              NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193, 3 rijen 72 mod. met volle deur

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België