DOORZICH DEUR - VEGA D FD32XX / FU32XX • FD32TN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
  • vega D
  • FD32TN
FD32TN - Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX
FD32TN - Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX

Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX

FD32TN

FD32TN - Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX
FD32TN - Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX
  • Verdeel­kast

Doorzichtige deur voor vega D FD32XX/FU32XX FD32TN

EAN-nummer
3250612513116
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Sluitsys­teem
  • FD00S1

    Slot met sleutel 1242E - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00S4

    Slot met sleutel nr 405 - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FZ449

    Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FZ450

    Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    550 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    35 mm
Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Ja
Mate­riaal
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
REACH declaration FD32TN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FD32TN (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FD32TN | Hager Belgium

    Afbeelding FD32TN

  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2023-07-07 | Hager Belgium

    Handboek en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Afbeelding Handboek fr-FR 2023-09-11 | Hager Belgium

    Handboek fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Handboek en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BA7A100030 - Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
    BA7A100030
    Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
  • 2
    BA7A80030 - Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
    BA7A80030
    Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
  • 3
    FD22BN - NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met volle deur
    FD22BN
    NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193, 2 rijen 48 mod. met volle deur
  • 4
    FD22CN - NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur
    FD22CN
    NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193, 2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur
  • 5
    FD32BN - NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met volle deur
    FD32BN
    NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193, 3 rijen 72 mod. met volle deur

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België