Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 10 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Uitrusting
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekkerUAE/IAE (ISDN)
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
UitgangMet 45° schuine uitgang
-
BeveiligingMet optionele stofklapdeksels
-
AfschermingBehuizing afgeschermd
-
AansluitwijzeMet IDC-klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF231
Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF158,76 kB
Meer documentatie