The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF232
    EAN-nummer
    3250617192323
    Verpakking
    5 Stukken
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • Toon meer

    WXF232

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    WXF232

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD230T
    WXD230T
    Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD230N
    WXD230N
    Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m zwa
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD230B
    WXD230B
    Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 10 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD230T

      Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita

      € 0,00  / *
    • WXD230N

      Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m zwa

      € 0,00  / *
    • WXD230B

      Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m wit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • FD00G1

      Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      1
    • Met klap­deksel
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 35 °C
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      STP
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Teksten
    • Uitgang
      Met 45° schuine uitgang
    • Bevei­li­ging
      Met opti­o­nele stof­klap­dek­sels
    • Afscher­ming
      Behui­zing afge­schermd
    • Aansluit­wijze
      Met IDC-­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF232
    PDF
    RoHS report WXF232
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF232 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF232

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF232 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF232

      Productdatablad nl-NL 2026-11-05

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20

      PDF
      1,76 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF423N - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
      WXF423N
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
    • 2
      WXF433 - No break drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A
      WXF433
      No break drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A
    • 3
      WXF422E - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
      WXF422E
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
    • 4
      WXF422N - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
      WXF422N
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
    • 5
      WXD206N - Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m zwart
      WXD206N
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België