The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
  • vega D
  • FD42BN
  • Verdeel­kast

NewVegaD opbouwverdeelkast 750x550x193,4 rijen 96 mod. met volle deur FD42BN

EAN-nummer
3250612548408
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

NewVegaD opbouwverdeelkast 750x550x193,4 rijen 96 mod. met volle deur

FD42BN

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Meer toebehoren (24)
    • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar
    • Monta­ge­plaat 2 producten beschikbaar
    • Adapter voor appa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen alge­meen 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Monta­ge­plaat
    • Adapter voor appa­ra­tuur
    • Toebe­horen alge­meen
    • Docu­ment­houder
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Code­rings­stroken
    • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Venti­latie voor verdeel­kast
    • Uitbrei­dings­pak­ketten
    • Sluitsys­teem
    • Verdeel­klemmen
    • Afdek­pro­fiel
    • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

       0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

       0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

       0,00 €  / *
    • FD00F2

      Set van 4 haken voor muurbevestiging - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00M3

      Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00M1

      Geperforeerde montageplaat VDI h. 215 mm x b. 434 mm - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00G1

      Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00T2

      Set van 4 halogeenvrije kabelkanalen hor. 80x30mm - vega D

       0,00 €  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

       0,00 €  / *
    • FD00P4

      Set van 2 zijdelingse afdekplaten + dichtingen - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00P2

      Invoerplaat met soepele kabelingangen

       0,00 €  / *
    • FD00P1

      Kabelingangsplaat - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00A1

      Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00A3

      Scheidingsschot - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00F1

      Koppelingsset horizontaal/verticaal - vega D

       0,00 €  / *
    • FD42TN

      Doorzichtige deur voor vega D FD42XX/FU42XX

       0,00 €  / *
    • FD42PN

      Volle deur voor vega D FD42XX/FU42XX

       0,00 €  / *
    • FD00P5

      2 ventilatieroosters vega D

       0,00 €  / *
    • FD00T1

      Set van 4 kabelkanalen hor. 80x30mm PVC - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00S4

      Slot met sleutel nr 405 - vega D

       0,00 €  / *
    • FD00S1

      Slot met sleutel 1242E - vega D

       0,00 €  / *
    • KJ160A

      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²

       0,00 €  / *
    • FZ442

      Kabelkanaalkap b = 550 mm IP43

       0,00 €  / *
    • FD00F3

      Bevestigingsbeugel kabels - vega D

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      4
    • Aantal rijen
      4
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      96
    Afme­tingen
    • Hoogte
      750 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      193 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      24
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Soort hand­greep
      Schar­nie­rende hand­greep
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Slag­vastheid IK
      IK08
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FD42BN | Hager Belgium

      Afbeelding FD42BN

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FD42BN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FD42BN

      NewVegaD opbouwverdeelkast 750x550x193,4 rijen 96 mod. met volle deur

      PDF
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handboek en-GB 2023-07-07 | Hager Belgium

      Handboek en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Afbeelding Handboek fr-FR 2023-09-11 | Hager Belgium

      Handboek fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA7A100030 - Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
      BA7A100030
      Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
    • 2
      BA7A80030 - Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
      BA7A80030
      Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
    • 3
      KJ160A - Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²
      KJ160A
      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²
    • 4
      TN713 - Set van 4 patchsnoeren 0,5 m
      TN713
      Set van 4 patchsnoeren 0, 5 m
    • 5
      TN004S - Patchmodule 1x RJ45 Cat.5e UTP
      TN004S
      Patchmodule 1x RJ45 Cat.5e UTP

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België