Centraalplaat schakelaar 2M antibacterieel WXD000H
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte44,60 mm
-
Breedte44,70 mm
-
Diepte8 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXD000H
Rocker switch gallery 2 modules pure-white
PDF -
Productcertificaat
Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28
Productcertificaat en-GB, it-IT 2020-11-03
PDF1,22 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-04-01
PDF120,55 kB
Conformiteitsverklaring International 2021-04-01
PDF123,54 kB
Conformiteitsverklaring International 2022-03-07
PDF123,68 kB
Meer documentatie