Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar polarwit WXD050B
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (5)Compatibele producten
-
Referenced by 8 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementCentraalplaat
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeOpklikbare montage
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXD050B
Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Meer documentatie