The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF621
    EAN-nummer
    3250617198837
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen

    Gallery 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, alulook WXF621

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Gallery 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, alulook

    WXF621

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD744T
    WXD744T
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD744N
    WXD744N
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD744B
    WXD744B
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD744T

      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD744N

      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD744B

      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Cinch
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    • Diepte
      39,40 mm
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    Uitrus­ting
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Afge­schermd
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 35 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-10-18
    PDF
    344,08 kB
    REACH declaration WXF621
    PDF
    RoHS report WXF621
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF621 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF621

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF621 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF621

      Gallery 2x Cinch audio-aansluitpunt, 45 mm, alulook

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      104,64 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF160E - Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
      WXF160E
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
    • 2
      WXF106 - Socket gallery 2P+E
      WXF106
      Socket gallery 2P+E
    • 3
      WXF160N - Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      WXF160N
      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
    • 4
      WXF160R - Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
      WXF160R
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
    • 5
      WXF008 - Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A
      WXF008
      Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België