The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF250
    EAN-nummer
    3250617192507
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - mecha­nismen

    Tv-stopcontact direct gallery 2m WXF250

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Tv-stopcontact direct gallery 2m

    WXF250

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD251T
    WXD251T
    Centr.pl voor tv-stpct gallery 2m tita
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD251N
    WXD251N
    Centr.pl voor tv-stpct gallery 2m zwa
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD251B
    WXD251B
    Centr.pl voor tv-stpct gallery 2m wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD251H
    WXD251H
    Centraalplaat TV stopcontact 2M antibacterieel
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD251T

      Centr.pl voor tv-stpct gallery 2m tita

      € 0,00  / *
    • WXD251N

      Centr.pl voor tv-stpct gallery 2m zwa

      € 0,00  / *
    • WXD251B

      Centr.pl voor tv-stpct gallery 2m wit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Antenne outlet
    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1
    • Aantal modulen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Demping
    • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
      1 dB
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      4 - 862 MHz
    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      1
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7011
    Afme­tingen
    • Diepte
      34 mm
    • Inbouw­diepte
      45 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Midden­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WXF250
    PDF
    RoHS report WXF250
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF250 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF250

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF250 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF250

      Tv-stopcontact direct gallery 2m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30

      PDF
      679,06 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-22

      PDF
      104,25 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      167,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF160E - Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
      WXF160E
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
    • 2
      WXF106 - Socket gallery 2P+E
      WXF106
      Socket gallery 2P+E
    • 3
      WXF160N - Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      WXF160N
      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
    • 4
      WXF160R - Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
      WXF160R
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
    • 5
      WXF008 - Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A
      WXF008
      Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België