No break dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A WXF432
EAN-nummer
3250617192750
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen50 mm
-
Hoogte42,50 mm
-
Breedte90 mm
-
Diepte45 mm
Materiaal
-
KleurRood
-
RAL-kleur3020
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
Installatie, montage
-
Gemonteerd opWand aansluitstuk
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactFranse norm NF
-
Gedraaid centraal inzetstukJa
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Teksten
-
afdrukZonder opdruk
-
DeurComplete behuizing
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde Seriesgallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie en-GB 2019-01-31
PDF9,96 MBProductlicentie en-GB 2019-03-18
PDF864,27 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2019-01-31
PDF4,87 MBProductcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF462,93 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Meer documentatie