Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
Elektrische Stroom
-
Max. schakelstroom bij cos phi 0,62,1 A
Naleving van de gegevensbeschermingswet
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie
-
Data formatenBLE
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Vermogen
-
Maximaal schakelvermogen480 W
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF080
Connected rolluikmodule gallery
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2021-09-29
PDF1,33 MB
Manual for WXF080 - Connected shutter switch (FR-EN, 2019-04)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,50 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF251,51 kB
Meer documentatie