Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Connectiviteit
-
KoppelbaarJa
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code7011
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte37 mm
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Vermogen
-
Vermogen gloeilamp20 - 275 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
DimprincipeFase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
-
MontagewijzeVoor klikbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bediening en controleApp besturing via Bluetooth
Uitrusting
-
Ingang voor nevenunitJa
Naleving van de gegevensbeschermingswet
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Regeling dimniveau, Aan/uit-status
-
Data formatenBLE
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF070
Connected dimmer gallery 250W
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for WXF070 - Connected dimmer (EN-FR, 2019-09)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2019-09-16
PDF1,02 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF251,46 kB
Meer documentatie