The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - monta­ge­ka­ders en opbouw­dozen
    • WXA45050
    EAN-nummer
    3250617060196
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - monta­ge­ka­ders en opbouw­dozen

    Frame gallery 2 modules x50 WXA45050

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Frame gallery 2 modules x50

    WXA45050

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXF160V
    WXF160V
    Enkel stpct schuko gallery 2p+a groen
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF160R
    WXF160R
    Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF160N
    WXF160N
    Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF160B
    WXF160B
    Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, verkeerswit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 15 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXF160V

      Enkel stpct schuko gallery 2p+a groen

      € 0,00  / *
    • WXF160R

      Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood

      € 0,00  / *
    • WXF160N

      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart

      € 0,00  / *
    • WXF160B

      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0223

      Afdekpl gallery 3-v vert 57 mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0222

      Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0123

      Afdekpl gallery 3-v vert 57 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0122

      Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0023

      Afdekpl gallery 3-voudig vert 57 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0022

      Afdekpl gallery 2-voudig vert 57 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA), Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    Toebe­horen
    • Met schroef­toe­be­horen
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    Teksten
    • Kabel­ka­naal
      Niet geschikt
    • Doos
      Voor inbouw­doos
    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-09-06
    PDF
    409,00 kB
    REACH declaration WXA45050
    PDF
    RoHS report WXA45050
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXA45050 | Hager Belgium

      Afbeelding WXA45050

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXA45050 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXA45050

      Frame gallery 2 modules x50

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

      dc24-0011

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXA466 - Frame gallery 16 modules
      WXA466
      Frame gallery 16 modules
    • 2
      WXA681N - Enkele opbouwdoos gallery 2m zwart
      WXA681N
      Enkele opbouwdoos gallery 2m zwart
    • 3
      WXA462C - Kader gallery / kallysta zwart
      WXA462C
      Kader gallery / kallysta zwart
    • 4
      WXA683B - 3voudige opbouwdoos gallery 6m polarwit
      WXA683B
      3voudige opbouwdoos gallery 6m polarwit
    • 5
      WXA454 - Montagekader opbouwdoos gallery 4m 57mm
      WXA454
      Montagekader opbouwdoos gallery 4m 57mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België