The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - centraal­platen
    • WXD105B
    EAN-nummer
    3250617195560
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - centraal­platen

    Centr.pl stpct gallery 2p+a onder wit WXD105B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Centr.pl stpct gallery 2p+a onder wit

    WXD105B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXF105
    WXF105
    Enkel stpct gallery 2p+a, aansl onderaan
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 7 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXF105

      Enkel stpct gallery 2p+a, aansl onderaan

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele druk­knop
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      16,55 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Aardingspen
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXD105B
    PDF
    RoHS report WXD105B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXD105B | Hager Belgium

      Afbeelding WXD105B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXD105B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXD105B

      Centr.pl stpct gallery 2p+a onder wit

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      168,27 kB
      Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

      dc24-0011

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXE316N - Toets gallery Knx 6 drukknoppen met LED zwart
      WXE316N
      Toets gallery Knx 6 drukknoppen met LED zwart
    • 2
      WXE312B - Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED polarwit
      WXE312B
      Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED polarwit
    • 3
      WXE314N - Toets gallery Knx 4 drukknoppen met LED zwart
      WXE314N
      Toets gallery Knx 4 drukknoppen met LED zwart
    • 4
      WXE304N - Toets gallery Knx 4 drukknoppen zwart
      WXE304N
      Toets gallery Knx 4 drukknoppen zwart
    • 5
      WXE306B - Toets gallery Knx 6 drukknoppen polarwit
      WXE306B
      Toets gallery Knx 6 drukknoppen polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België