Stopcontact sub-d 15 met schroeven WXF641

EAN-nummer
3250617198912
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    VGA
Afme­tingen
  • Breedte
    45 mm
  • Hoogte
    45 mm
  • Diepte
    34,70 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Gere­la­teerde Series
    gallery

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja