The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF253
    EAN-nummer
    3250617192538
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - mecha­nismen

    Gallery radio/tv einddoos, <1 dB, 45 mm WXF253

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Gallery radio/tv einddoos, <1 dB, 45 mm

    WXF253

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD253T
    WXD253T
    Gallery centraalplaat antenne, 45 mm, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD253N
    WXD253N
    Gallery centraalplaat antenne, 45 mm, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD253B
    WXD253B
    Gallery centraalplaat antenne, 45 mm, verkeerswit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD253T

      Gallery centraalplaat antenne, 45 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD253N

      Gallery centraalplaat antenne, 45 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD253B

      Gallery centraalplaat antenne, 45 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Antenne outlet
    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1
    • Aantal modulen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Demping
    • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
      1 dB
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      4 - 862 MHz
    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      2
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7011
    Afme­tingen
    • Diepte
      34 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Midden­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WXF253
    PDF
    RoHS report WXF253
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF253 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF253

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF253 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF253

      Gallery radio/tv einddoos, <1 dB, 45 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30

      PDF
      679,06 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-22

      PDF
      104,25 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      167,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF422R - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood
      WXF422R
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood
    • 2
      WXF422B - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
      WXF422B
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
    • 3
      WXF423E - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
      WXF423E
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
    • 4
      WXF421E - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
      WXF421E
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
    • 5
      WXF423T - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium
      WXF423T
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België