Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
MateriaalPolycarbonaat (PC), Staal
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
OppervlaktebehandelingVernikkeld
-
KleurWit
Toebehoren
-
Met schroeftoebehorenJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Teksten
-
KabelkanaalNiet geschikt
-
DoosVoor inbouwdoos
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXA462D
Kader gallery / kallysta dune
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-16
PDF196,61 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF157,52 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie