The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - centraal­platen
    • WXD101H
    EAN-nummer
    3250617121750
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - centraal­platen
    • gallery - anti­bac­te­rieel
    • Toon meer

    Centraalplaat stopcontact met deksel 2P+T antibacterieel WXD101H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Centraalplaat stopcontact met deksel 2P+T antibacterieel

    WXD101H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele druk­knop
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      20,25 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXD101H
    PDF
    RoHS report WXD101H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXD101H | Hager Belgium

      Afbeelding WXD101H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXD101H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXD101H

      Centraalplaat stopcontact met deksel 2P+T antibacterieel

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
      Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

      dc24-0011

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXP9914 - Plate gallery plastic 4 gang horizontal 71mm antibacterial
      WXP9914
      Plate gallery plastic 4 gang horizontal 71mm antibacterial
    • 2
      WXD100H - Centraalplaat stopcontact 2P+T antibacterieel
      WXD100H
      Centraalplaat stopcontact 2P+T antibacterieel
    • 3
      WXP9912 - Plate gallery  plastic 2 gang horizontal 71mm antibacterial
      WXP9912
      Plate gallery plastic 2 gang horizontal 71mm antibacterial
    • 4
      WXD259H - Rocker double F socket gallery 2 modules pure-white
      WXD259H
      Rocker double F socket gallery 2 modules pure-white
    • 5
      WXD300H - Centraalplaat schakelaar rolluik 2M antibacterieel
      WXD300H
      Centraalplaat schakelaar rolluik 2M antibacterieel

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België