The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF113
    EAN-nummer
    3250617191111
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen

    EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M WXF113

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M

    WXF113

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD112T
    WXD112T
    Centraalplaat USB-lader gallery titanium
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD112N
    WXD112N
    Centraalplaat USB-lader gallery zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD112B
    WXD112B
    Centraalplaat USB-lader gallery polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 7 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXD112T

      Centraalplaat USB-lader gallery titanium

      € 0,00  / *
    • WXD112N

      Centraalplaat USB-lader gallery zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXD112B

      Centraalplaat USB-lader gallery polarwit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Type USB-aan­slui­ting
      A+C
    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      5 - 5 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      37 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      32 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      2
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      9010
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      3 A
    • Uitgangs­stroom
      3000 mA
    Teksten
    • Aanslui­tingen
      Met USB-lader type A+ type C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF113
    PDF
    RoHS report WXF113
    PDF
    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF113 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF113

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF113 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF113

      EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10

      PDF
      302,19 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding fr-FR, en-GB, nl-NL, es-ES 2025-05-12 | Hager Belgium

      Handleiding fr-FR, en-GB, nl-NL, es-ES 2025-05-12

      PDF
      276,20 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-02-05 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-05

      PDF
      112,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-16 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Afbeelding Declaration of conformity | Hager Belgium

      Declaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF054 - Automatische schakelaar gallery trappenhuis
      WXF054
      Automatische schakelaar gallery trappenhuis
    • 2
      WXF052 - Automatische schakelaar gallery 2-draads
      WXF052
      Automatische schakelaar gallery 2-draads
    • 3
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 4
      WXF092 - RF drukknop gallery 2 toetsen
      WXF092
      RF drukknop gallery 2 toetsen
    • 5
      WXF094 - RF drukknop gallery 4 toetsen
      WXF094
      RF drukknop gallery 4 toetsen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België