Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 7 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
MateriaalPolycarbonaat (PC), Thermoplast
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
Architectuur
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Vermogen
-
Vermogen gloeilamp20 - 300 W
Verlichting
-
Vermogen led-lamp70 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Aansluiting
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 2.5 mm²
-
Doorsnede soepele geleider1.5 mm²
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
DimprincipeFase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
Uitrusting
-
Ingang voor nevenunitJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF062
Draaidimmer gallery 250W
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for WXF062-WXF063 - Rotary/Touch dimmer (FR-EN, 2020-05)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Meer documentatie