Marco B.7, 5E V, acero inoxidable / antracita, mate 10153606
EAN
4011334385028
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
251,15 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.6 mm
-
Altura374 mm
-
Ancho95 mm
Capacidad
-
Número de posiciones5
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAcero inoxidable/antracita
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónMetal cepillado
-
MaterialAcero inoxidable
-
Superficiemate
-
Material/superficieMetal, acero inoxidable, cepillado
-
Tipo de tratamiento de la superficiepulido
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10153606
PDF399 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10153606
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10153606
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas