



Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, stříb. sam.
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, antr. sam.
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, bílá sam.
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, stříbrná, sametová
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, antracit, sametová
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, bílá, sametová
Tahový spínač//přepínač, řazení 6
Schak. 2-polig 16 AX
Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
Spínač sériový, řazení 5, 16AX
Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
Stmívač otočný 200W (R,LED), s jemným krokováním
Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
Otočný stmívač 400 W
Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
Dotykový stmívač (R, L)
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, stříbrná sametová
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, antracit sametová
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, bílá sametová
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, bílá sametová
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, antracit sametová
Mechanický časový spínač, 15 min.
Mechanický časový spínač, 120 min.
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Patice pro kontrolku E14
LED-indikering RGB Q.x Antr
LED-indikering RGB Q.x Vit
LED signální světlo, červeno / zelené, Q.x, antracit sametová
LED signální světlo, červeno / zelené, Q.x, bílá sametová
LED signální světlo bílé, Q.x, antracit sametová
LED signální světlo bílé, Q.x, bílá sametová
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, stříbrná sametová
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, antracit sametová
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, bílá sametová
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, stříbrná sametová
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, antracit sametová
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, bílá sametová
Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová
Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - Q.x/K.x
Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, antracit
Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - Q.x/K.x
Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, antracit
Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, antracit
Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, antracit
Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
Tlačítko 1-násobné, Q.x, stříbrná sametová
Tlačítko 1-násobné, Q.x, antracit sametová
Tlačítko 1-násobné, Q.x, bílá sametová
Tlačítko 2-násobné, Q.x, stříbrná sametová
Tlačítko 2-násobné, Q.x, antracit sametová
Tlačítko 2-násobné, Q.x, bílá sametová
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
Modul přístroje pro vývod kabelu
Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Antr
Zásuvka VGA, Q.x, antracit sametová
Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová
Zásuvka VGA, Q.x, antracit sametová
Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová
Zásuvka HDMI, Q.x, stříbrná sametová
Zásuvka HDMI, Q.x, antracit sametová
Zásuvka HDMI, Q.x, bílá sametová
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, stříbrná sametová
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, antracit sametová
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, stříbrná sametová
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, antracit sametová
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, bílá sametová
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, stříbrná sametová
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, antracit sametová
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, Q.x, stříbrná sametová
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, Q.x, antracit sametová
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, Q.x, bílá sametová
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, Q.x, stříbrná sametová
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, Q.x, antracit sametová
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, Q.x, bílá sametová
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, 2x RJ45, FTP, Cat. 6A, třída EA, s klapkama, vhodné pro PoE+
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
Žaluziový spínač 2-pólový, pro centrální díl se zámkem
Žaluziový spínač 1-pólový
Žaluziové tlačítko 1-pólové
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, stříbrná sametová
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, antracit sametová
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, bílá sametová
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, stříbrná sametová
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, antracit sametová
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, bílá sametová
Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, Q.x, stříb. sam.
Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, Q.x, antr. sam.
Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, Q.x, bílá sametová
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, Q.x, stříbrná sametová
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, Q.x, antracit sametová
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, Q.x, bílá sametová
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, stříbrná sametová
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, antracit sametová
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, bílá sametová
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, stříbrná sametová
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, antracit sametová
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, bílá sametová
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, Q.x, stříbrná sametová
Kryt jednoduchý se symbolem klíče, Q.x, antracit sametová
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, stříbrná sametová
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, antracit sametová
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, bílá sametová
Žaluziový časový spínač, Q.x, stříbrná sametová
Žaluziový časový spínač, Q.x, antracit sametová
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, krémová lesk
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá lesk
Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, krémová lesk
Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá lesk
Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, krémová lesk
Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, bílá lesk
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, Q.x, antracit sametová
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, Q.x, bílá sametová
Mezirámeček pro středové desky, Q.x, stříbrná sametová
Mezirámeček pro středové desky, Q.x, antracit sametová
Mezirámeček pro středové desky, Q.x, bílá sametová
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více