Marco 5E, R.1 piel marrón / blanco polar 10152369
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 3 productos disponibles -
Tapa para interruptor o pulsador 12 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 13 productos disponibles -
Elemento base de detector de movimiento 1 productos disponibles -
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles -
Tapa para regulador de luz 4 productos disponibles
Completa tu sistema
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Tapa para interruptor o pulsador
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Elemento base de detector de movimiento
- Accesorios para mecanismos
- Tapa para regulador de luz
- Sensor detector de movimiento
- Pulsador
- Temporizador de sistema bus
- Salida de antena
- Tapa para interruptor horario
- Termostato de ambiente
- Pulsador de sistema bus
- Detector de movimiento de sistema bus
- Variador
- Tecla
- Elemento de control inteligente
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Conmutador electrónico
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Control de persiana
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Tapa para toma de corriente
- Touch sensor para sistema bus
- Acoplador de sistema bus
- Temporizador para mecanismos
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Soporte
- Toma de corriente
-
15072045Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, negro
-
15072089Tapa para interruptor llave persianas, sin símbolo, R.x, blanco polar
-
1096208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, blanco polar
-
1096204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker R.x, negro
-
1084208900Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, blanco polar
-
1084204500Tapa int. 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker R.x, negro
-
11462089Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, blanco polar, brillo
-
11462045Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, negro, brillo
-
15062089Tapa para interruptor llave persianas, con símbolo, R.x, blanco polar
-
15062045Tapa para interruptor llave persianas, con símbolo, R.x, negro
-
1080208900Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas, berker R.x, blanco polar
-
1080204500Tapa para interruptor/pulsador rotativo para persianas, berker R.x, negro
-
14322089Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, blanco polar, brillo
-
14322045Tapa central para conectores 22, 5 mm, R.x, negro, brillo
-
14842089Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo
-
14842045Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
-
11962089Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, blanco polar, brillo
-
11962045Tapa central para toma altavoz y conector mini, R.x, negro, brillo
-
6810332089Tapa toma USB de carga, R.x, blanco polar brillo
-
WLF1007BGTapa toma tfn/red, R.Classic, ng
-
WLF1058BGTapa prot suc, R.Classic, ng
-
WLF1058WGTapa prot suc, R.Classic, bpol
-
WLF1068BGTapa toma TV 2/3
-
WLF1068WGTapa toma TV 2/3
-
WLF4000BGTapa toma TAE, R.Classic, ng
-
85341139AM PIR Detector movimiento Standard (1, 1 m) R.1 blanco polar, brillo
-
85341131AM P Det mov S (1, 1 m) R.1 negro
96,81 € / uni.* -
85342139AM PIR Detector movimiento Standard (2, 2 m) R.1 blanco polar, brillo
-
85342131AM PIR Detector movimiento Standard (2, 2 m) R.1 negro
-
85342239AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR R.1 bpb
-
85342231AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR R.1 negro
-
85341239AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR R.1 bpb
-
85341231AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR R.1 negro
-
16402089Tarjetero hotel electrónico, R.x, blanco polar
-
16402045Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro
-
5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
WDE5031Pulsador NA
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE5036Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
-
503150Pulsador para pared hueca
-
16322089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro
-
16322045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, bl pol
-
16332089Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, negro
-
16332045Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, R.x, bl pol
-
20262045Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo
-
20262089Termostato con conmutador, R.x, blanco polar, brillo
-
20302045Termostato con contacto NC, R.x, negro, brillo
-
20342045Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo
-
20302089Termostato con contacto NC, R.x, blanco polar, brillo
-
20342089Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, blanco polar, brillo
-
2873Regulador rotativo 40-500V
-
2973 -
296110Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
-
296210Unidad de extensión regulador rotativo universal confort
-
2909Regulador rotativo (R, LED)
-
85421200PM regulador universal 1E
-
85422100PM regulador universal 2E
-
85421100PM regulador (R, L)
-
16512089Tecla sin barreras simple con ind lumi y campana en relieve, R.x, bl pol
-
WLW2300BGTecla doble ind. lum.
-
WLW2010WGTecla doble
-
WLW2001WGTecla doble con flechas
-
WLW2001BGTecla doble con flechas
-
WLW1332BGTecla, símbolo para luz
-
WLW1331WGTecla basculante
-
WLW1331BGTecla basculante
-
WLW1000WGTecla simple, R.Classic, blanco polar, brillo
-
16512069Tecla sin barreras simple con ind lumi y llave en relieve, R.x bl pol
-
16242089Teclas con símbolo "0" e indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
16512049Tecla sin barreras simple con ind lumi y símbolo luz en relieve, R.x, bl pol
-
16612049Tecla sin barreras simple con indicador luminoso, R.x, blanco polar, brillo
-
16652045Tecla triple, berker R.x, negro
-
16202069Teclas con símbolo campana, R.x, blanco polar, brillo
-
16202015Teclas con símbolo llave, R.x, negro, brillo
-
16202035Teclas con símbolo luz, R.x, negro, brillo
-
16202059Teclas con símbolo llave, R.x, blanco polar, brillo
-
16202079Teclas con símbolo luz, R.x, blanco polar, brillo
-
16242045Teclas con símbolo "0" e indicador luminoso, R.x, negro, brillo
-
303650Conmutador 10AX, 250V pared hueca
-
303550Doble int. on/off 10AX, 250V pared hueca
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE303601Conmutador, bastidor redondo
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE303501Cruzamiento, bastidor redondo
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE303701Cruzamientp, bastidor redondo
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Características técnicas
-
Número de elementos5
-
ColourCuero marrón
-
Código RAL8017
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialCuero
-
TratamientoGrabado en relieve
-
Altura81,20 mm
-
Anchura365,20 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10152369
Marco 5E, R.1 piel marrón / blanco polar
PDF -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10152104Marco 5E, R.1, acero/negro, brilloPrecio de venta352,29 €/ uni. *352,29 €/ uni. * -
2
10152116Marco 5E, R.1, cristal negro, brilloPrecio de venta182,53 €/ uni. *182,53 €/ uni. * -
3
10122184Marco 2E, R.1, aluminio/negro, brilloPrecio de venta100,46 €/ uni. *100,46 €/ uni. * -
4
10122169Marco con portaetiquetas 2EV, R.1, blanco polar, brilloPrecio de venta13,49 €/ uni. *13,49 €/ uni. * -
5
10142369Marco 4E, R.1 piel marrón / blanco polarPrecio de venta157,56 €/ uni. *157,56 €/ uni. *