Rahmen 4fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit 10143005
Ähnliche Produkte:
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück 111 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Dimmer 10 Produkte verfügbar -
Abdeckung für Taster 11 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Schalter oder Taster 44 Produkte verfügbar -
Steckdose 205 Produkte verfügbar -
Wippe 81 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Zentralstück
- Zentralstück für Dimmer
- Abdeckung für Taster
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Steckdose
- Wippe
- Zentralstück für Raumthermostat
- Zubehör
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Bewegungsmelder
- Adapter- / Zwischenring
- Bussystem-Zeitschaltuhr
- Bewegungsmelder Nebenstelle
- Zentralstück für Hotelcard-Schalter
- Bussystem-Tastwippe
- Raumtemperaturregler
- Antennensteckdose
- Jalousie-Einsatz/-Aufsatz
- Taste
- Potentialausgleichsdose
- Einsatz - Taster
- Raum-/Uhrenthermostat
- Dimmer
- LED-Signallicht / Drucktaster
- Lautsprecher
- Steuereinsatz
- Zentralstück für Lichtsignal
- Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch
- Zentralstück für Zeitschaltuhr
- Blindverschluss
- Zentralstück für Blindabdeckung
- Zentralplatte für Fehlerstromschutzschalter
- Busankoppler
- Radio Touch
- Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Zeitschaltuhr
- FI-Schutzschalter (RCCB)
- Wippschalter
- Jalousieschalter/-taster
- Schlüsselschalter
- Dreistufen-Schalter
- Zugschalter
- Datenanschlussdose/-module
- Tragplatte
-
14071909Zentralstück für UAE Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
12038989Zentralstück für Antennendose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
147209Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, glänzend
-
14721404Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari alu, matt
-
14721606Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari anthrazit matt/samt
-
14721909Zentralplatte für 1 oder 2 Einzelmodule Reichle&De-Massari polarweiß, matt/samt
-
14271404Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem alu, matt
-
14271606Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
-
14271909Zentralplatte für 3 MINI-COM Module Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
14071404Zentralstück für UAE Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
14071606Zentralstück für UAE Steckdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
14631909Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
-
14078989Zentralstück für UAE Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
14091404Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
14091606Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
14091909Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
14098989Zentralstück für UAE Steckdose 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
146302Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
146309Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
-
14631404Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt
-
11371909Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
11371606Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
11378989Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
11378982Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
11371404Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
11371929Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
11371626Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
11371424Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
11378929Zentralstück m. Regulierknopf f. Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
11378922Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
80960299Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt
-
80960285Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x anthrazit, matt
-
80960282Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x weiß, glänzend
-
80960389Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, glänzend
-
80960383Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x alu, matt
-
80962399Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß matt
-
80960289Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, glänzend
-
80960283Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse S.1/B.x alu, matt
-
80960382Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x weiß, glänzend
-
80960399Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x polarweiß, matt
-
80960385Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse S.1/B.x anthrazit, matt
-
15061909Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
15078982Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
1081160600Zentralstück m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
-
1081190900Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
1081898900Z.-Stk. m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
1082190900Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
1082898900Z.-Stk. m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
1083190900Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
1083898900Z.-Stk. m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
15061404Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
15061606Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
1080898200Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
15068989Zentralstück f. Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänz.
-
1080140400Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
1080160600Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
1080190900Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
1080898900Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.x polarweiß, glänzend
-
1081898200Zentralstück m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
1082898200Zentralstück m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
1083898200Zentralstück m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
47438914Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 orange, glänzend
-
48158989Steckdose SCHUKO/USB CC 20W PD S.1, polarweiß glänzend
-
41438914Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 orange, glänzend
-
41438989Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
47231914Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 orange, matt
-
47238914Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 orange, glänzend
-
47431912Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 rot, matt
-
47431913Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, matt
-
47431914Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 orange, matt
-
47438912Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 rot, glänzend
-
47438913Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, glänzend
-
47438982Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
41231404Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert
-
41231606Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
41431404Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
41431606Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
47231404Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert
-
47431404Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
41238982Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
41438982Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
16251606Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
16238989Wippe 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
16968989Wippe m. Beschriftungsf. Groß u. 5 beilieg. Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
-
16281404Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16281606Wippe m. 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
16281909Wippe m. 5 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
16288989Wippe m. 5 beiliegenden Linsen u. Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänz.
-
16238982Wippe 2fach S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
16258982Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
16448982Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
16251404Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16208919Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
16251909Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
16208912Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
16441404Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16441606Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
16441909Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
16448989Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
16201414Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16201616Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
80960189Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, glänzend
-
80960185Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x anthrazit, matt
-
80960183Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert
-
80960182Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend
-
80960180Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, matt
-
3313079909Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
3313078989Z.-Stk. f. Steckdosen, British Standard abschaltbar S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
-
3313078982Zentralstück f. Steckdosen, British Standard abschaltbar S.1/B.3/B.7 weiß glänz.
-
3313071606Z.-Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
75941001Sensoreinsatz Modul-Einsätze
-
3315421404High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
WDF4800PW2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT2Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4800AT1Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF48001Lautsprecher-Steckdose High End, Modul-Einsatz UP
-
WDF4011WGTAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4000WGTAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
3315431404High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
3315431606High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
3315431909High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
3315438989High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
3315398989USB/3, 5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
3315421606High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
3315421909High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
3315428989High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
3315438982High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
3315428982High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
3315391404USB/3, 5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
3315391606USB/3, 5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
3315391909USB/3, 5 mm Audio Steckdose S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85345189KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85342283IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m S.1/B.3/B.7 alu matt
-
85346185KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85346188KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85346189KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85346182KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1 weiß, glänzend
-
85341183Bewegungsmelder 1, 1 m S.1/B.3/B.7 alu matt, matt
-
85341185Bewegungsmelder 1, 1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85341188Bewegungsmelder 1, 1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85342289IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend
-
85342282IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
-
85341288IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
-
85345182KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1 weiß, glänzend
-
85342189Bewegungsmelder 2, 2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85342182Bewegungsmelder 2, 2 m S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85341189Bewegungsmelder 1, 1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85341182Bewegungsmelder 1, 1 m S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85341289IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend
-
85341282IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
-
85341283IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 alu matt
-
11098989Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
11091909Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
11091606Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
11091404Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
11099089Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
11091919Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
11091414Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
11091616Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
11098982Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
11099082Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85745282KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1 weiß, glänzend
-
85745289KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85745288KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85745285KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85745283KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt
-
85745182KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1 weiß, glänzend
-
85745189KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85745188KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85745185KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85745183KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink B.7 alu, matt
-
16408989Hotelcard-Schaltaufsatz m. Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
-
16401909Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
16401606Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
16401404Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16408982Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85145182KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1 weiß, glänzend
-
85145189KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85146182KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1 weiß, glänzend
-
85146189KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85648182KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1 weiß, glänzend
-
85648189KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85145188KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85145185KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85145183KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
-
85146188KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85146185KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85146183KNX-Funk Taste 2fach quicklink B.7 alu, matt
-
85648188KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85648185KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85648183KNX-Funk Taste 4fach quicklink B.7 alu, matt
-
20341909Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.x polarweiß, matt
-
20291404Temp.regler, Wechsler m. Schalter Heizen/Kühlen, S.1/B.3/B.7, alu mt., lack.
-
20308989Temp.-Regler m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
20308982Temp.-Regler m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 weiß glänz.
-
20311404Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt
-
20311606Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
-
20311909Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
20348982Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
20348989Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.3/B.7 pw, glänzend
-
20341404Fußbodentemperaturregler m Schließer, Z.-Stk. Wippschalter, S.1/B.3/B.7 alu matt
-
20341606Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
-
20318989Temp.-Regler 24V m. Öffner, Z-Stk., Wippsch. , LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänz.
-
20301909Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
20301606Temp.-Regler m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter u. LED S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
-
20301404Temp.-Regler m. Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt
-
20268989Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
20268982Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
20261909Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
20261606Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
20261404Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
459410Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT, TV, FM, Einzeldose
-
WDF4592Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45921Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 8dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45922Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45923Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF4593Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
85241182Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85241189Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85741182Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85241188Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85241185Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85241183Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
85221100Jalousie-Einsatz Komfort
-
85741189Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85741188Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85741185Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85741183Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
85141188Taste 1fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85141185Taste 1fach S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85141183Taste 1fach S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
85142188Taste 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
85142185Taste 2fach S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
85142183Taste 2fach S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
85141182Taste 1fach S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85141189Taste 1fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
85142182Taste 2fach S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
85142189Taste 2fach S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
140309Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, glänzend
-
140302Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose weiß, glänzend
-
14031909Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, matt/samt
-
14031606Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose anthrazit, matt
-
14031404Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose alu, matt
-
WDE503501Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE615031Taster Schließer für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE505601Taster Wechsler für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE505201Taster Schließer/Öffner f. Hotelc.-Schaltaufs., 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 2A
-
WDE505103Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 2 A
-
WDE505102Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
WDE505101Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 10A
-
WDE5051Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503808Serientaster 2 Wechsler, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503503Serientaster 2 Schließer, getrennten Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
16408999Relais-Schalter m. Zentralstück f. Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
-
WDE503404Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE503203Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
-
WDE503101Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDE385620Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
-
16408984Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16409906Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
16409909Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
-
16408992Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
20441909Temperaturregler, Schließer, m. Z.-Stk., zeitgest. S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
20441606Temperaturregler, Schließer, m. Z-Stk., zeitgesteuert S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
-
20441404Temperaturregler, Schließer, m. Zentralstück, zeitgesteuert S.1/B.3/B.7 alu matt
-
20448989Temp.-Regler, Schließer, m. Z.-Stk., zeitgesteuert S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänz.
-
20448982Temperaturregler, Schließer, m. Zentralstück, zeitgest. S.1/B.3/B.7 weiß, glänz.
-
2873Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
-
2973Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
-
296110Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
-
296210Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.
-
2909Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
-
85421100Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
-
85421200Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
-
85422100Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
-
29528982LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
WDE510110Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A
-
WDE5101Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
-
29518982LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
29518989LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
29538989LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
29521404LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert
-
29521606LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
29521909LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
-
29538982LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
29528989LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
29511404LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert
-
29511606LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
29511909LED-Signallicht RGB S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
-
29531404LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert
-
29531606LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
29531909LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
-
11248982Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 weiß, glänzend
-
11248989Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 polarweiß, glänzend
-
11241909Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
11241606Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 B.3/B.7 anthrazit, matt
-
11241404Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 B.7 alu, matt
-
11988982Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
-
11988989Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
11981909Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
11981606Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
-
11981404Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16328982Zentralstück m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 weiß glänz.
-
16338982Zentralstück m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 weiß glänz.
-
16328989Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
16321909Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1/B.x polarweiß, matt
-
16321606Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mechanische Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
-
16321404Zentralstück m. Regulierknopf f. mechanische Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
16338989Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
16331909Z.-Stk. mit Regulierknopf für mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
16331606Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
-
16331404Zentralstück m. Regulierknopf f. mechanische Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 alu, matt
-
10091919Blindverschluss m. Zentralstück u. Schraubbefestigung S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
10091616Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt
-
10091414Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt
-
10098912Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
-
10098982Blindverschluss mit Zentralstück, S.1, weiß glänzend
-
6710098982Blindverschluss mit Zentralstück S.1 weiß, glänzend
-
10091909Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
10091606Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt
-
10091404Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt
-
10098919Blindverschluss mit Z.-Stk. und Schraubbefestigung S.1 polarweiß, glänzend
-
6710098989Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
-
6710091909Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
-
6710091606Blindverschluss mit Zentralstück B.3/B.7 anthrazit, matt
-
6710091404Blindverschluss mit Zentralstück B.7 alu, matt
-
10098989Blindverschluss mit Zentralstück S.1 polarweiß, glänzend
-
75940402Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem weiß, glänzend
-
75940409Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
-
75940485Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt
-
75940483Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt
-
75940403Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
-
75940489Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt
-
149609Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß, glänzend
-
14961909Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß matt/samt
-
149602Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm weiß, glänzend
-
14961606Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm anthrazit matt
-
149601Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm braun, glänzend
-
14961404Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm alu matt, lackiert
-
149604Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm edelstahl, lackiert
-
WDA2097WGZentralplatte für FI-Schalter-System, 50x50 mm, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
30848989Radio Touch UP DAB+, Bluetooth S.1/B.x polarweiß glänzend
-
30849909Radio Touch UP DAB+, Bluetooth S.1/B.x polarweiss matt
-
30841606Radio Touch UP DAB+, Bluetooth B.x anthrazit
-
30841404Radio Touch UP DAB+, Bluetooth B.x alu matt
-
29841404Radio Touch, UP, DAB+ B.x alu matt
-
29841606Radio Touch UP DAB+ B.x anthrazit
-
29848989Radio Touch UP DAB+ S.1/B.x polarweiß glänzend
-
29849909Radio Touch UP DAB+ S.1/B.x polarweiss matt
-
80161780Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß
-
80161785Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu
-
80141180Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x
-
80163785Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu
-
80162785Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x anthrazit/alu
-
80163780Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß
-
80162780Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß
-
80142180Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x
-
48604010USB PD Power Modul, 65W, S/B
-
260415USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
-
260419USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt
-
270415USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt
-
270419USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, polarweiß matt
-
WAS4154USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, UP, für Z.-stück A.x/C.x, schwarz
-
WAS4155BMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAS4155WMLadesteckdose USB Typ C 2-fach PD 20W UP für A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WDE3032Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303212Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 250 V
-
WDE303303Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
-
WDE3035Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3036Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE3037Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
-
WDE613036Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE382120Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. UP, Erdungskontakt, f. Profil-H.zylinder, IP44
-
WDE382210Jalousie-Schlüsselschalter 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383110Jalousie-Schlüsseltaster 1polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE383120Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44
-
WDE383210Jalousie-Schlüsseltaster 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder
-
WDE384103Jalousie-Drehschalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE384203Jalousie-Drehschalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf
-
WDE385103Jalousie-Schalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, für Zentralstück mit Schloss
-
WDE385203Jalousie-Schalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, für Zentralstück mit Schloss
-
WDF4104UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF41073UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF41076UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
-
WDF410766UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
-
WDF41083UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF410862UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
-
WDF410863Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
-
WDF410866UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP
-
WDF4400Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
-
WDF4411Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
-
WDF4611RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4612WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4614GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4617STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4711RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4712WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4714GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4715NTragplatte mit brauner Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4716PTragplatte mit oranger Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4717STragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 2fach, Modul-Einsatz UP
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze4
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium, Metall
-
OberflächeEloxiert
-
Höhe90,70 mm
-
Breite294,10 mm
-
Tiefe9,50 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10143005
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10143005
Rahmen 4fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit
PDF -
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Konformitätserklärung
53_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Weitere Produkte zu diesem System
-
5
-
1
13093004Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu/anthrazitPreis49,90 €/ Stück *49,90 €/ Stück * -
2
10133016Rahmen 3fach B.3 Alu, gold/anthrazitPreis76,70 €/ Stück *76,70 €/ Stück * -
3
10133001Rahmen 3fach B.3 Alu, braun/anthrazitPreis76,70 €/ Stück *76,70 €/ Stück * -
4
10133046Rahmen 3fach B.3 Alu, gold/polarweißPreis75,40 €/ Stück *75,40 €/ Stück * -
5
10071404Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 B.1 alu, mattPreis18,00 €/ Stück *18,00 €/ Stück *
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium und Kunststoff, halogenfrei.
Serie: B.3
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Metall
Höhe: 90,70 mm
Breite: 294,10 mm
Tiefe: 9,50 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10143005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.