The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • 29848989
    Das Radio Touch Unterputz DAB+ S.1/B.x in polarweiß glänzend ermöglicht den Empfang von DAB+ und UKW-Sendern. Für Unterputz- oder Aufputz-Montage geeignet, bietet es eine RDS-Anzeige und unterstützt Nebenstelleneingang sowie AUX IN für externe Quellen. Ausgestattet mit 6 Symbol-Tasten für diverse Funktionen wie Senderspeicher und Wecker, verfügt es zudem über einen Hotelmode zur eingeschränkten Bedienung. Lautsprecher und Antenne sind separat erhältlich.
    EAN
    4011334528937
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B020
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Radio Touch, Steckdosenradio Unterputz, DAB+ S.1/B.x polarweiß glänzend 29848989

    Preis
    183,30 €
    / Stück *
    183,30 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAN6011WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Radio Touch, Steckdosenradio Unterputz, DAB+ S.1/B.x polarweiß glänzend

    29848989

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      87,5 - 108,0 MHz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70,80 mm
    • Breite
      70,80 mm
    • Tiefe
      46,50 mm
    • Einbau­tiefe
      33 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Lautspre­cher
      1 - 1 mm²
    • Leiter­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    Funk­ti­onen
    • DCF Uhr inte­griert
      Ja
    Lage­rung
    • Anzahl Spei­cher­plätze
      16
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
      Digital

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 29848989
    PDF
    RoHS Report 29848989
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 29848989 | Hager Deutschland

      Produktbild 29848989

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 29848989 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 29848989

      Radio Touch UP DAB+ S.1/B.x polarweiß glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (DE, 2022-11) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (DE, 2022-11)

      Montageanleitung de-DE 2023-01-04

      PDF
      2,33 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (EN, 2022-11) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (EN, 2022-11)

      Montageanleitung en-GB 2023-01-04

      PDF
      2,32 MB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung Oktober 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung Oktober 2022

      (22DE0120)

      PDF
      12,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-01-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-01-23

      PDF
      253,98 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      143202 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend
      143202
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm weiß, glänzend
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 2
      14317003 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Zentralplattensystem Alu
      14317003
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18, 8 mm Zentralplattensystem Alu
      Preis
      21,80 €
      / Stück *
      21,80 €
      / Stück *
    • 3
      143209 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend
      143209
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm polarweiß, glänzend
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 4
      143104 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert
      143104
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18, 8 mm edelstahl, lackiert
      Preis
      21,80 €
      / Stück *
      21,80 €
      / Stück *
    • 5
      143207 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend
      143207
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm gelb, glänzend
      Preis
      20,80 €
      / Stück *
      20,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Radio Touch UP DAB+ S.1/B.x polarweiß glänzend

    Radio Touch DAB+ zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse.
    Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschuss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display.
    Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/-.
    Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist.
    Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Funk Empfangsfrequenz: 87,5 - 108,0 MHz
    Farbe: Polarweiß
    Höhe: 70,80 mm
    Breite: 70,80 mm
    Tiefe: 46,50 mm
    Einbautiefe: 33 mm
    Anschlussquerschnitt Lautsprecher: 1 - 1 mm²
    Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 29848989
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG