Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß 80163780
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 184 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer20 mA
-
Mit RaumthermostatNein
-
Höhe55,30 mm
-
Breite55,80 mm
-
Tiefe13,85 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer1013
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
-
TemperaturIntegrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80163780
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 80163780
Tastsensor 3fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-11-25
PDF1,44 MB
Montageanleitung en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
(15DE0190)
PDF708,72 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 801xxxx - KNX Tastsensor xfach
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (DE, 2021-12)
Applikationshandbuch de-DE 2021-12-17
PDF6,81 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (EN, 2021-10)
Applikationshandbuch en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Produkt- und Beschriftungskonfigurator
Gestalten Sie Berker Lösungen gemäß den Wünschen Ihrer Kunden mit Beschriftungen oder eingefärbten Rahmen im Schalterprogramm Q.1
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF283,25 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor 3-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 20 mA
Mit Raumthermostat: Nein
Höhe: 55,30 mm
Breite: 55,80 mm
Tiefe: 13,85 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80163780
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.