The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker S.1
    • 20311404
    EAN
    4011334309857
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker S.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt 20311404

    Preis
    134,00 €
    / Stück *
    134,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt

    20311404

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      4 A
    • Max. Schaltstrom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      24 - 24 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      24 V AC/DC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      50,90 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    • Fühlerart
      Bime­tall
    Anschluss
    • Kontaktart
      1 Öffner
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heizung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20311404
    PDF
    RoHS Report 20311404
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20311404 | Hager Deutschland

      Produktbild 20311404

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20311404 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20311404

      Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx, 2030xx, 2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx, 2030xx, 2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE)

      Montageanleitung de-DE 2015-08-27

      PDF
      503,65 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx-2030xx-2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (EN) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx-2030xx-2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (EN)

      Montageanleitung en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-24

      PDF
      288,44 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-24

      PDF
      300,17 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDN9031 - Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      WDN9031
      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      Preis
      34,80 €
      / Stück *
      34,80 €
      / Stück *
    • 2
      80960182 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend
      80960182
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend
      Preis
      10,30 €
      / Stück *
      10,30 €
      / Stück *
    • 3
      75940403 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      75940403
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      Preis
      23,20 €
      / Stück *
      23,20 €
      / Stück *
    • 4
      80960183 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert
      80960183
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert
      Preis
      17,00 €
      / Stück *
      17,00 €
      / Stück *
    • 5
      75940409 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      75940409
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt

    Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker S,1 mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Nennspannung: 24 - 24 V
    Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
    Farbe: Aluminium
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
    Energieeffizienzklasse: I (1%)

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 20311404
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG