Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 16441606
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 183 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDoppelwippe
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe54,90 mm
-
Breite55,70 mm
-
Tiefe22 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Mit fühlbarem SymbolNein
-
Zugehörige SystemeS.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 16441606
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 16441606
Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
PDF -
Konformitätserklärung
52_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Ausschreibungstext
Wippen mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Stoßfestigkeit IK: IK05
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16441606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.