Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 weiß, glänzend 11248982
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 210 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Art der LampenfassungE10
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 1013
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausschnitt Durchmesser27,20 mm
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeS.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 11248982
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 11248982
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 S.1 weiß, glänzend
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Farbe: Weiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 1013
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Duroplast
Ausschnitt Durchmesser: 27,20 mm
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 11248982
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.