LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 29538989
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 183 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Verbrauchte Leistung in W1 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Art der LampeLED
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe70 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe50 mm
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar als TasterNein
-
Zugehörige SystemeS.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 29538989
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 29538989
LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB
Ausschreibungstext
LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar.
Nennspannung: 230 V
Verbrauchte Leistung in W: 1 W
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Oberfläche: Unbehandelt
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 29538989
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.