The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • 6710098989
    Der Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 in polarweiß, glänzend, ist für die Steckbefestigung auf Tragplatten konzipiert. Dieses Produkt dient der Abdeckung ungenutzter Schalterdosen und erhält das einheitliche Erscheinungsbild der Installation. Es ist kompatibel mit den gängigen Installationsprogrammen und besticht durch einfache Montage sowie die robuste Bauweise, die eine lange Lebensdauer sicherstellt. Ideal für Renovierungen und Modernisierungen in Wohn- und Geschäftsbereichen.
    EAN
    4011334285007
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.3
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Berker Blindverschluss mit Zentralstück Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 6710098989

    Preis
    12,40 €
    / Stück *
    12,40 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAF1001WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker Blindverschluss mit Zentralstück Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

    6710098989

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      41,50 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Kral­len­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Ja
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Zentralstück
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710098989
    PDF
    Berker RoHS Report 6710098989
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 6710098989 | Hager Deutschland

      Produktbild 6710098989

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 6710098989 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 6710098989

      Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      10091616 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt
      10091616
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      18,30 €
      / Stück *
      18,30 €
      / Stück *
    • 2
      10091414 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt
      10091414
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt
      Preis
      22,10 €
      / Stück *
      22,10 €
      / Stück *
    • 3
      10098912 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      10098912
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      Preis
      15,40 €
      / Stück *
      15,40 €
      / Stück *
    • 4
      11981404 - Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 alu, matt
      11981404
      Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      12,80 €
      / Stück *
      12,80 €
      / Stück *
    • 5
      11988982 - Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      11988982
      Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      5,40 €
      / Stück *
      5,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

    Blindverschluss mit Steckbefestigung und Tragplatte.

    Related Series Names: B.3
    B.7
    S.1
    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 6710098989
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG