The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • 16201616
    EAN
    4011334222408
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 16201616

    Preis
    6,41 €
    / Stück *
    6,41 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAW1002AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    16201616

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      54,90 mm
    • Breite
      55,70 mm
    • Tiefe
      22 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit fühl­barem Symbol
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16201616
    PDF
    RoHS Report 16201616
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 16201616 | Hager Deutschland

      Produktbild 16201616

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 16201616 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 16201616

      Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

      PDF
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 52_01_08_2021 | Hager Deutschland

      52_01_08_2021

      Konformitätserklärung International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85241185 - Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85241185
      Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      110,40 €
      / Stück *
      110,40 €
      / Stück *
    • 2
      1080898200 - Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      1080898200
      Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      8,61 €
      / Stück *
      8,61 €
      / Stück *
    • 3
      85741182 - Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      85741182
      Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      127,50 €
      / Stück *
      127,50 €
      / Stück *
    • 4
      1081190900 - Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      1081190900
      Z.-Stk. mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      66,60 €
      / Stück *
      66,60 €
      / Stück *
    • 5
      85241183 - Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 alu, matt
      85241183
      Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      117,50 €
      / Stück *
      117,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Anthrazit
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK05

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 16201616
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG