The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • 11099089
    EAN
    4011334294160
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.3
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 11099089

    Preis
    1,76 €
    / Stück *
    1,76 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAF7073WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

    11099089

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      8,50 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099089
    PDF
    RoHS Report 11099089
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 11099089 | Hager Deutschland

      Produktbild 11099089

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 11099089 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 11099089

      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1019

      PDF
      279,71 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11988982 - Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      11988982
      Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      5,40 €
      / Stück *
      5,40 €
      / Stück *
    • 2
      10098912 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      10098912
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      Preis
      15,40 €
      / Stück *
      15,40 €
      / Stück *
    • 3
      10091616 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt
      10091616
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      18,30 €
      / Stück *
      18,30 €
      / Stück *
    • 4
      10091414 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt
      10091414
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung B.7 alu, matt
      Preis
      22,10 €
      / Stück *
      22,10 €
      / Stück *
    • 5
      10091909 - Berker Blindverschluss mit Zentralstück Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      10091909
      Blindverschluss mit Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

    Zwischenring für Zentralstücke 50x50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher halogenfrei.

    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Zentralstücke: Für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 11099089
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG