Blindverschluss m. Zentralstück u. Schraubbefestigung S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 10091919
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 208 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe11,60 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
MontageartSchraubbefestigung
-
ZusammenstellungBasiselement mit Zentralstück
-
Zugehörige SystemeS.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10091919
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 10091919
Blindverschluss m. Zentralstück u. Schraubbefestigung S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Ausschreibungstext
Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung auf Tragplatte mit großem Ausschnitt. Für individuelle Ausschnitte und Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Related Series Names: B.3
B.7
S.1
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10091919
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.