The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 10108902
    EAN
    4011334490012
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B050
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • Mehr sehen

    Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach 10108902

    Preis
    12,70 €
    / Stück *
    12,70 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAA1101
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach

    10108902

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Trans­pa­rent
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80,50 mm
    • Breite
      151,50 mm
    • Tiefe
      6,30 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10108902
    PDF
    RoHS Report 10108902
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10108902 | Hager Deutschland

      Produktbild 10108902

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10108902 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10108902

      Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 101089xx - Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke/Schlüsselschalter (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 101089xx - Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke/Schlüsselschalter (DE-EN-PL, 2020-11)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 48_01_05_2021 | Hager Deutschland

      48_01_05_2021

      Konformitätserklärung International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Bild dc23-1020 | Hager Deutschland

      dc23-1020

      Konformitätserklärung International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11981606 - Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      11981606
      Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 2
      6710098982 - Blindverschluss mit Zentralstück S.1 weiß, glänzend
      6710098982
      Blindverschluss mit Zentralstück S.1 weiß, glänzend
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 3
      10098989 - Blindverschluss mit Zentralstück, Berker Serie S.x / B.x, polarweiß glänzend
      10098989
      Blindverschluss mit Zentralstück S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 4
      10098912 - Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      10098912
      Blindverschluss mit Zentralstück und Schraubbefestigung S.1 weiß, glänzend
      Preis
      15,40 €
      / Stück *
      15,40 €
      / Stück *
    • 5
      10098982 - Blindverschluss mit Zentralstück, S.1, weiß glänzend
      10098982
      Blindverschluss mit Zentralstück, S.1, weiß glänzend
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch 2fach

    Dichtungsset passend zu Rahmen, Steckdosen und Abdeckungen.

    Farbe: Transparent

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 10108902
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG