The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker S.1
    • 20268989
    Raumtemperaturregler in polarweiß, glänzend, ermöglicht präzise Temperatursteuerung für Heiz- oder Kühlbetrieb. Ausgestattet mit Wechsler, Temperaturbereichsbegrenzung und Steckklemmen. Unterputz-Installation, Neutralleiter notwendig. Material: bruchsicherer, halogenfreier Thermoplast. Ideal für Stellantriebe, unterstützt thermische Rückführung.
    EAN
    4011334309628
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker S.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 20268989

    Preis
    114,10 €
    / Stück *
    114,10 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAN5011WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

    20268989

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      5 A
    • Max. Schaltstrom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230-230 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      47,50 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    • Fühlerart
      Bime­tall
    • Mit Heizung
      Ja
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heizung, Kühlung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20268989
    PDF
    RoHS Report 20268989
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20268989 | Hager Deutschland

      Produktbild 20268989

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20268989 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20268989

      Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx, 2030xx, 2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx, 2030xx, 2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE)

      Montageanleitung de-DE 2015-08-27

      PDF
      503,65 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx-2030xx-2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (EN) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2026xx-2030xx-2031xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (EN)

      Montageanleitung en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDN9031 - Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      WDN9031
      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik
      Preis
      34,80 €
      / Stück *
      34,80 €
      / Stück *
    • 2
      80960182 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend
      80960182
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend
      Preis
      10,30 €
      / Stück *
      10,30 €
      / Stück *
    • 3
      75940403 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      75940403
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      Preis
      23,20 €
      / Stück *
      23,20 €
      / Stück *
    • 4
      80960183 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert
      80960183
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert
      Preis
      17,00 €
      / Stück *
      17,00 €
      / Stück *
    • 5
      75940409 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      75940409
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

    Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Nennspannung: 230-230 V
    Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
    Energieeffizienzklasse: I (1%)

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 20268989
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG