Temperaturregler, Schließer, m. Z.-Stk.,zeitgest. S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt 20441909

EAN
4011334354680
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
298,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Einstel­lungen
  • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
    10 - 40 °C
Ausstat­tung
  • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
    0,50 K
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Texte
  • Monta­geart
    Ohne Spreiz­krallen
  • Ther­mi­sche Rück­füh­rung
    Mit ther­mi­scher Rück­füh­rung über Soft­ware
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Aufdruck
    Mit Aufdruck
  • Funk­tion
    Betriebs­stun­den­zähler oder Ener­gie­ver­brauchs­an­zeige einstellbar, Timer für stun­den­weise Ände­rung der Tempe­ratur, Mit Zugriffs­schutz, Mit Ventilschutz­funk­tion, Mit Frostschutz­funk­tion
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Temperaturregler, Schließer, m. Z.-Stk.,zeitgest. S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag, 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar, programmierbar mit abgenommenem Bedienteil, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Regelbereich der Temperatur einstellbar, mit manueller Temperaturwertanpassung, Timer für stundenweise Änderung der Temperatur, Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung, Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar, mit Ventilschutzfunktion, mit Frostschutzfunktion, mit Zugriffsschutz, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar, PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar, Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar, mit selbstlernender Heizkurve, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker S.1
Nennspannung: 230 - 230 V
Sollwert Komforttemperatur: 10 - 40 °C
Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Funktion: Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar
Timer für stundenweise Änderung der Temperatur
Mit Zugriffsschutz
Mit Ventilschutzfunktion
Mit Frostschutzfunktion

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 20441909
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.