Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 alu, matt 16408984
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Polanzahl1
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung1500 W
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten0
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
FarbeAluminium
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeLackiert
-
TransparentNein
-
Tiefe57,30 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 50 °C
-
AnschlussartMit Schraub-Liftklemmen
-
AufdruckMit Aufdruck "Hotelcard"
-
BeleuchtungFür Beleuchtung
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
Schaltart/Variante1-polig
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
-
Zugehörige SystemeBerker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 16408984
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais-Schalter für Hotelcard (DE-EN-NL, Stand: 05.2014)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBBedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (DE, Stand: 05.2014)
Montageanleitung de-DE 2017-09-08
PDF712,85 kBBedienungs- und Montageanleitung für 1640xx-1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (EN 2014-05)
Montageanleitung en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBMontageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF307,54 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Ausschreibungstext
Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.
Schaltstrom: 10 A
Zugehörige Systeme: Berker S.x/B.x
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Polanzahl: 1
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W
Montage auf: Unterputz
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anzahl der Tasten: 0
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 57,30 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Lackiert
Transparent: Nein
Halogenfrei: Nein
Schutzart IP: IP20
Betriebstemperatur: -5 - 50 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16408984
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.