High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt 3315421404
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 208 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypHDMI
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
Frequenz50 - 85 Hz
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeLackiert
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe28,30 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen18 mm
-
Einbautiefe16,80 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
GeschirmtJa
-
Mit StaubschutzNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeS.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 3315421404
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 3315421404
High Definition Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Ausschreibungstext
High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High-End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, mit HDMI Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 2.1), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen.
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9006
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 28,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 18 mm
Einbautiefe: 16,80 mm
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 3315421404
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.