Рамка Hager WL5240 серії Lumina-Soul в чотирикратному форматі поєднує декоративного обрамлення механізмів і підтримання рівної геометрії стіни. Біла рамка з глянцем має 4 секцію, розміри 293x80 мм, глибина 10,40 мм та підходить для горизонтального монтажу. Термопластик, IP20 і точна посадка допомагають отримати цілісний вигляд механізмів без візуального перевантаження. Лицьова частина природно інтегрується з поверхнями та робить електрофурнітуру візуально завершеною.
EAN
8694407000132
Упаковка
25 штук
Рамка чотирикратна горизонтальна Lumina-Soul, біла WL5240
Також доступно в
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 8 доступні продукти -
Центральна частина для димера 9 доступні продукти -
Розетка 14 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій4
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина296 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5240
Рамка 4Х горизонтальна Lumina-Soul, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації